suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
SCG 1 - Splitting Entry System IP55
Trelleborg Industrial Products
变径可拆分式
IP55 分类的产品
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/splitting_glands/splitting_glands_w_ip54_55/scg_1.prj},{NB=105928 SCG 1},{ARTNR=105928},{DES=SCG 1 (3-35)},{OC=SCG1},{IP=IP55},{MAT=TPE},{T=-40 to +100},{SR=RoHS},{NE=1},{SPL=Yes},{DIAMIN=3},{DIAMAX=35},{IR1=1 x 3 - 35},{MT=Screw},{NH=4},{DH=5.5},{B=77},{L=60},{H=40},{W=160},{WP=16.5},{PK=Bulk packed},{PA=100},{MOQ=100},{DT=from stock},{CN=39269097},{COLOUR=0.2,0.2,0.2,0},{SM=UL94-V0, self-extinguishing}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
LINA
明細表
料号
ⁿ/ₐ
描述
ⁿ/ₐ
IP等级
ⁿ/ₐ
材质
ⁿ/ₐ
材料温度区间
[°C]
特性
ⁿ/ₐ
适用线数
ⁿ/ₐ
适用于有接头的线缆
ⁿ/ₐ
最小线径
[mm]
最大线径
[mm]
线径范围1(∅)
[mm]
安装方式
ⁿ/ₐ
螺丝数量
ⁿ/ₐ
螺丝孔径
ⁿ/ₐ
宽度
[mm]
长度
[mm]
高度(mm)
[mm]
产品重量
[g]
包装重量
[kg]
包装方式
ⁿ/ₐ
包装数量
ⁿ/ₐ
发货数量
ⁿ/ₐ
交货时间
ⁿ/ₐ
海关关税号
ⁿ/ₐ
Flame class of material
ⁿ/ₐ
105928 SCG 1
105928
SCG 1 (3-35)
IP55
TPE
-40 to +100
RoHS
1
是的
3
35
1 x 3 - 35
拧紧
4
5.5
77
60
40
160
16.5
批量包装
100
100
有库存
39269097
UL94-V0, self-extinguishi...
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處