幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
MH-24 F 31-1 - Cable Entry Plate IP66
Trelleborg Industrial Products
线缆密封板
IP66 分类的产品
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/gland_plates/products_w_ip66/mh_24_f31_1.prj},{NB=107561 MH-24 F 31-1},{ARTNR=107561},{DIAMIN=3},{DIAMAX=12},{NH=4},{DH=4.5},{B=154},{L=56},{H=19},{W=0.071},{WP=7.5},{PA=100},{MOQ=100},{CN=39269097},{DES=MH-24 F 31-1 LIGHT GREY UL94 V-0},{OC=B24 (Industrial connector)},{IP=IP66},{MAT=TPE},{T=-40 to +90},{SM=UL94-V0, self-extinguishing},{SH=halogen free},{SR=RoHS},{NE=31},{SPL=No},{IR1=20 x 3.2 - 6.5},{IR2=8 x 5 - 10.2},{IR3=3 x 7.5 - 12},{MT=Screw},{PK=Bulk packed},{DT=on request},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0},{AAO677=Trelleborg Industrial Products},{MANUFACTURER_URL=https://www.trelleborg.com/en},{AAQ326=https://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/products-and-solutions/cable-entry-solutions},{AAO676=107561}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
LINA
明細表
料号
ⁿ/ₐ
描述
ⁿ/ₐ
IP等级
ⁿ/ₐ
材质
ⁿ/ₐ
材料温度区间
[°C]
阻燃等级
ⁿ/ₐ
特性
ⁿ/ₐ
特性
ⁿ/ₐ
适用线数
ⁿ/ₐ
适用于有接头的线缆
ⁿ/ₐ
最小线径
[mm]
最大线径
[mm]
线径范围1(∅)
[mm]
线径范围2(∅)
[mm]
线径范围3(∅)
[mm]
安装方式
ⁿ/ₐ
螺丝数量
ⁿ/ₐ
螺丝孔径
[mm]
宽度
[mm]
长度
[mm]
高度(mm)
[mm]
包装重量
[kg]
包装方式
ⁿ/ₐ
包装数量
ⁿ/ₐ
发货数量
ⁿ/ₐ
交货时间
ⁿ/ₐ
海关关税号
ⁿ/ₐ
107561B MH-24 F 31-1
107561B
MH-24 F 31-1 LIGHT GREY U...
IP66
TPE
-40 到 +90
UL94-V0,自熄灭
无卤
RoHS
31
不
3
12
20 x 3.2 - 6.5
8 x 5 - 10.2
3 x 7.5 - 12
拧紧
4
4.5
154
56
19
6.0
单独包装
80
80
按需求
39269097
107561 MH-24 F 31-1
107561
MH-24 F 31-1 LIGHT GREY U...
IP66
TPE
-40 到 +90
UL94-V0,自熄灭
无卤
RoHS
31
不
3
12
20 x 3.2 - 6.5
8 x 5 - 10.2
3 x 7.5 - 12
拧紧
4
4.5
154
56
19
7.5
批量包装
100
100
按需求
39269097
107655B MH-24 F 31-1
107655B
MH-24 F 31-1 BLACK UL94 V...
IP66
TPE
-40 到 +90
UL94-V0,自熄灭
无卤
RoHS
31
不
3
12
20 x 3.2 - 6.5
8 x 5 - 10.2
3 x 7.5 - 12
拧紧
4
4.5
154
56
19
6.0
单独包装
80
80
开发中
39269097
107655 MH-24 F 31-1
107655
MH-24 F 31-1 BLACK UL94 V...
IP66
TPE
-40 到 +90
UL94-V0,自熄灭
无卤
RoHS
31
不
3
12
20 x 3.2 - 6.5
8 x 5 - 10.2
3 x 7.5 - 12
拧紧
4
4.5
154
56
19
7.5
批量包装
100
100
开发中
39269097
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處