suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
LMC 25 - Cable Entry Plate IP54
Trelleborg Industrial Products
线缆密封板
IP54/55 分类的产品
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/gland_plates/products_w_ip54_55/lmc_25.prj},{NB=104335B LMC 25},{ARTNR=104335B},{DIAMIN=3},{DIAMAX=35},{NH=4},{DH=9.5},{B=222},{L=92},{H=30},{D1=30},{D2=10},{W=0.202},{WP=16.6},{PA=80},{MOQ=80},{CN=39269097},{DES=LMC 25 LIGHT GREY UL94V-0},{OC=FL21 (C-opening)},{IP=IP54},{MAT=TPE},{T=-40 to +100},{SM=UL94-V0, self-extinguishing},{SH=-},{SR=RoHS},{NE=25},{SPL=No},{IR1=2 x 3 - 11},{IR2=5 x 10 - 14},{IR3=12 x 14 - 18},{IR4=5 x 14 - 22},{IR5=1 x 14 - 35},{MT=Screw},{PK=Single packed},{DT=on request},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0},{AAO677=Trelleborg Industrial Products},{MANUFACTURER_URL=https://www.trelleborg.com/en},{AAQ326=https://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/products-and-solutions/cable-entry-solutions},{AAO676=104335B}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
LINA
明細表
料号
ⁿ/ₐ
描述
ⁿ/ₐ
IP等级
ⁿ/ₐ
材质
ⁿ/ₐ
材料温度区间
[°C]
阻燃等级
ⁿ/ₐ
特性
ⁿ/ₐ
特性
ⁿ/ₐ
适用线数
ⁿ/ₐ
适用于有接头的线缆
ⁿ/ₐ
最小线径
[mm]
最大线径
[mm]
线径范围1(∅)
[mm]
线径范围2(∅)
[mm]
线径范围3(∅)
[mm]
线径范围4(∅)
[mm]
线径范围5(∅)
[mm]
安装方式
ⁿ/ₐ
螺丝数量
ⁿ/ₐ
螺丝孔径
[mm]
宽度
[mm]
长度
[mm]
高度(mm)
[mm]
深度 1
[mm]
深度 2
[mm]
包装重量
[kg]
包装方式
ⁿ/ₐ
包装数量
ⁿ/ₐ
发货数量
ⁿ/ₐ
交货时间
ⁿ/ₐ
海关关税号
ⁿ/ₐ
104335 LMC 25
104335
LMC 25 LIGHT GREY UL94V-0
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
-
RoHS
25
不
3
35
2 x 3 - 11
5 x 10 - 14
12 x 14 - 18
5 x 14 - 22
1 x 14 - 35
拧紧
4
9.5
222
92
30
30
10
20.7
批量包装
100
100
有库存
39269097
104335B LMC 25
104335B
LMC 25 LIGHT GREY UL94V-0
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
-
RoHS
25
不
3
35
2 x 3 - 11
5 x 10 - 14
12 x 14 - 18
5 x 14 - 22
1 x 14 - 35
拧紧
4
9.5
222
92
30
30
10
16.6
单独包装
80
80
按需求
39269097
105003F LMC 25
105003F
LMC 25 LIGHT GREY
IP54
TPE
-40 到 +100
-
无卤
RoHS
25
2 x 3 - 11
5 x 10 - 14
12 x 14 - 18
5 x 14 - 22
1 x 14 - 35
拧紧
4
9.5
222
92
30
30
10
20.7
批量包装
100
100
有库存
39269097
105003C LMC 25
105003C
LMC 25 LIGHT GREY
IP54
TPE
-40 到 +100
-
无卤
RoHS
25
2 x 3 - 11
5 x 10 - 14
12 x 14 - 18
5 x 14 - 22
1 x 14 - 35
拧紧
4
9.5
222
92
30
30
10
16.6
单独包装
80
80
按需求
39269097
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處